Lämmityskaapelit, DEVIsnow™ 20T, 20 W/m, 85.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

83902106

Sähkönumero: 8174515

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen

Tuotetiedot

Bruttopaino 5.848 Kilogram
Nettopaino 5.79 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466187517

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIsnow 20T 85m, 1695, 230V
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
EAC
UkrTEST
In scope of WEEE and contain batteries No
Johtimen eristys XLPE
Kaapeli kelalla Ei
Kaapelin halkaisija [mm] 7 mm
Kaapelin pituus [m] 85 m
Kaapelin teho [W/m] 20 W/m
Kaapelin vastus [Ohm] 31.2
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100 %
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 70 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko [mm²] 1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 3
Liitoskaapelin pituus [m] 2.3 m
Liitoskaapelin tyyppi DTCL
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 1695 W
Muodonmuutoslujuus [N] 1500 N
Määrämittaan leikattava Ei
Pakkauksen korkeus [mm] 142 mm
Pakkauksen leveys [mm] 386 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 380 mm
Palamista hidastava Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Takuu [vuosi] 20
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Ready-made
Tyyppi DEVIsnow™ 20T
Täytemateriaali PEX
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Musta
Ulkovaippa PVC
UNSPSC-KOODI 26121601
UV-suojattu Kyllä
Vetolujuus [N] 300 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality