Lämmitysmatot, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 19.05 m², Syöttöjännite [V] AC: 400

83900173

Sähkönumero: 8172981

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 25.4

Tuotetiedot

Bruttopaino 14.108 Kilogram
Nettopaino 13.967 Kilogram
Määrä 36.3 Liter
EAN 5703466192795

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIasphalt™ 300T 5744W 400V, 0,75 x 25,4m
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 85 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
Johtimen eristys FEP
Kaapelin halkaisija [mm] 7 mm
Kaapelin vastus [Ohm] 27.9
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100%
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Kaksijohdin, suojus [mm²] 1
Käyttökohde Asphalt ice and snow melting
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 60 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko [mm²] 2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 2
Liitoskaapelin pituus [m] 10 m
Liitoskaapelin tyyppi DTWK
Lyhyen jakson lämpötila [°C] [Maks.] 240 °C
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 5740 W
Maton leveys [m] 0.8 m
Maton pituus [m] 25.4 m
Maton teho [W/m²] 300 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N] >1500 N
Pakkauksen korkeus [mm] 220 mm
Pakkauksen leveys [mm] 220 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 750 mm
Paksuus [mm] 7 mm
Palamista hidastava Kyllä
Peittoalue [m²] 19.05 m²
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
Syöttöjännite [V] AC 400 V
Takuu [vuosi] 20
Tarvikesarja No
Tuotekuvaus DEVIasphalt™ 300T
Tuoteryhmä Heating Mats
Tyyppi DEVIasphalt™ 300T
Täytemateriaali XPLE
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Ulkovaipan väri Musta
Ulkovaippa XPLO
UNSPSC-KOODI 40101830
UV-suojattu Kyllä
Vetolujuus [N] >300 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality