Tuotetiedot

Bruttopaino 48.34 Kilogram
Nettopaino 36.88 Kilogram
Volume 88.572 Liter
EAN 5702428200264

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Hyväksyntä EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kylmäaineet R717
Luokka Art. 3, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 100 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -10 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 212 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] 14 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 25 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 363 psig
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Nesteryhmä 1
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Nestelasi
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tarvikkeet Hitsausnipat
Tuotekuvaus Nestetason tarkistuslasi
Tuoteryhmä Sight glasses
Tyyppi LLG 1550
UK RoHS compliance Out of scope
Yhdistetty LLG 740 + LLG 740

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality