Lisävarusteet, Kuiva-asennuselementit

19911111

Sähkönumero: 8164031

Devidry X100, jatkojohto

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.16 Kg
Nettopaino 0.158 Kg
Volume 0.88 Liter
EAN 5703466177952

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Devidry X100, jatkojohto
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaapelin pituus [m] 1 m
Käytetään tuotteelle DEVIdry™
Käyttökohde Floor heating
Pakkauksen korkeus [mm] 40 mm
Pakkauksen leveys [mm] 110 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 200 mm
Sertifioinnin suorittanut yritys CE
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 220 V
Takuu [vuosi] 5
Tuotekuvaus DEVIdry™ X100
Tuoteryhmä Accessories
Tyyppi Dry Mount Elements
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KOODI 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality