Mäntäkompressori, GS34MFX
195B0435
Kylmäaineet: R134a, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220-240/1/50
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R134a, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220-240/1/50
Bruttopaino | 22.333 Kg |
Nettopaino | 22.333 Kg |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Bruttopaino | 22.333 Kg |
Nettopaino | 22.333 Kg |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | Huoltosarja, kompressori GS34MFX |
Esilämmitin | Ei |
Family | GS |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 12.9 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 234 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 90 ° |
Imuliitännän materiaali | Kupari |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 33.8 cm³ |
Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 259 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 247 mm |
Kylmäaineet | R134a |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 2 kg |
Käynnistysvirta HST [A] | 27.7 A |
Leveys [mm] | 173 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
Lukitun roottorin virta HST [A] | 27.7 A |
Model number | GS34MFX |
Moottorityyppi | CSR |
Nesteruiskutus | Ei |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Nimellisvirta (RLA) | 3.90 A |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 8.2 mm |
Paineliitännän kulma [°] | 19 ° |
Paineliitännän materiaali | Kupari |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Pituus [mm] | 235 mm |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 234 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Prosessiliitännän korkeus [mm] | 234 mm |
Prosessiliitännän kulma [°] | 90 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kupari |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Sovellukset | MBP |
Taajuus [Hz] | 50 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | GS34 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaihtoeht. kytkentävirta HST [A] | 26.2 A |
Vaihtoeht. LRA virta roottori lukitttuna HST [A] | 26.2 A |
Vaihtoeht. yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [ohm] | 2.9 |
Vapaan kaasun tilavuus [cm3] | 3350 cm³ |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 500 |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht. | 5.2 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 3 |
Öljymäärä [cm3] | 900 cm³ |
Öljyn tyyppi | POE |
Brand technique | Mäntäkompressori |
Description | Huoltosarja, kompressori GS34MFX |
Esilämmitin | Ei |
Family | GS |
Imuliitännän halkaisija [mm] | 12.9 mm |
Imuliitännän korkeus [mm] | 234 mm |
Imuliitännän kulma [°] | 90 ° |
Imuliitännän materiaali | Kupari |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskutilavuus [cm3] | 33.8 cm³ |
Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] | 3000 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] | 259 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
Korkeus pohjalevystä [mm] | 247 mm |
Kylmäaineet | R134a |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 2 kg |
Käynnistysvirta HST [A] | 27.7 A |
Leveys [mm] | 173 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
Lukitun roottorin virta HST [A] | 27.7 A |
Model number | GS34MFX |
Moottorityyppi | CSR |
Nesteruiskutus | Ei |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
Nimellisvirta (RLA) | 3.90 A |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Paineliitännän halkaisija [mm] | 8.2 mm |
Paineliitännän kulma [°] | 19 ° |
Paineliitännän materiaali | Kupari |
Pakkausmäärä | 1 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Pituus [mm] | 235 mm |
Poistoliitännän korkeus [mm] | 234 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Prosessiliitännän halkaisija [mm] | 6.5 mm |
Prosessiliitännän korkeus [mm] | 234 mm |
Prosessiliitännän kulma [°] | 90 ° |
Prosessiliitännän materiaali | Kupari |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
Sovellukset | MBP |
Taajuus [Hz] | 50 |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
Tyyppi | GS34 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaihtoeht. kytkentävirta HST [A] | 26.2 A |
Vaihtoeht. LRA virta roottori lukitttuna HST [A] | 26.2 A |
Vaihtoeht. yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [ohm] | 2.9 |
Vapaan kaasun tilavuus [cm3] | 3350 cm³ |
Väri | Musta |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] | 500 |
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht. | 5.2 |
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 3 |
Öljymäärä [cm3] | 900 cm³ |
Öljyn tyyppi | POE |