ABN toimilaite, Joustava, Syöttöjännite [V] AC: 24, NO (jännitteettömänä auki), 1.00 m
193B2150
Toimilaite ABN-FBH 24V NO
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Toimilaite ABN-FBH 24V NO
Bruttopaino | 0.116 Kilogram |
Nettopaino | 0.116 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702425082566 |
Bruttopaino | 0.116 Kilogram |
Nettopaino | 0.116 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702425082566 |
Description | Toimilaite ABN-FBH 24V NO |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Kaapelin pituus [m] | 1 m |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Supply voltage [V] AC/DC | 24 V |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Tuoteryhmä | ABN-FBH |
Tyyppi | ABN Actuator |
Venttiilin toiminta | NO (jännitteettömänä auki) |
Virrankulutus [W] | 1 W |
Yhdekoko | Joustava |
Description | Toimilaite ABN-FBH 24V NO |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Kaapelin pituus [m] | 1 m |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Supply voltage [V] AC/DC | 24 V |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Tuoteryhmä | ABN-FBH |
Tyyppi | ABN Actuator |
Venttiilin toiminta | NO (jännitteettömänä auki) |
Virrankulutus [W] | 1 W |
Yhdekoko | Joustava |