DC filter 1150A 1200V Tr WF
181B5989
FLU-LDC-1150-6-0-CTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Liquid
cooling (WF).
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
FLU-LDC-1150-6-0-CTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Liquid
cooling (WF).
Bruttopaino | 471 kg |
Nettopaino | 411 kg |
Volume | 0.847 m3 |
EAN | 5715253345604 |
Bruttopaino | 471 kg |
Nettopaino | 411 kg |
Volume | 0.847 m3 |
EAN | 5715253345604 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |