DC filter 900A 700V Tr AF
181B5987
FLU-LDC-0900-5-0-BTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Forced
air cooling (AF).
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
FLU-LDC-0900-5-0-BTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Forced
air cooling (AF).
Bruttopaino | 285 kg |
Nettopaino | 240 kg |
Volume | 0.48 m3 |
EAN | 5715253345581 |
Bruttopaino | 285 kg |
Nettopaino | 240 kg |
Volume | 0.48 m3 |
EAN | 5715253345581 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |