DC filter 540A 1025V Pt100 AF
181B5982
FLU-LDC-0540-6-0-BPT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Forced air cooling (AF).
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
FLU-LDC-0540-6-0-BPT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Forced air cooling (AF).
Bruttopaino | 435 kg |
Nettopaino | 375 kg |
Volume | 0.847 m3 |
EAN | 5715253345536 |
Bruttopaino | 435 kg |
Nettopaino | 375 kg |
Volume | 0.847 m3 |
EAN | 5715253345536 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |