Alkuperämaa |
Tanska |
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.] |
10 N-m |
Aloitusmomentti [Nmlbf*fl] [maks.] |
37 lbf∙ft |
Alustan runko |
Ruostumaton |
Asennusasento |
Vaakasuuntainen Pystysuora |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
Description |
iSave with IEC motor |
HP ulosvirtaus [gpm] [maks.] |
96 gal/min |
HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.] |
22 m³/h |
HP-tuloliitännän koko [tuuma] |
2 in |
HP-tuloliitäntä vakio |
Victaulic |
HP-tulopaine [barg] [maks.] |
83 barg |
HP-tulopaine [barg] [min.] |
15 barg |
HP-tulopaine [psig] [maks.] |
1200 psig |
HP-tulopaine [psig] [min.] |
290 psig |
HP-tulopaine, jaksoittainen [barg] [min.] |
3 barg |
HP-tulopaine, jaksoittainen [psig] [min.] |
44 psig |
HP-ulostulon liitäntäkoko [tuuma] |
2 in |
HP-ulostulon vakioliitäntä |
Victaulic |
HP-ulostulopaine [barg] [maks.] |
83 barg |
HP-ulostulopaine [psig] [maks.] |
1200 psig |
Huollettavissa |
Kyllä |
Hyväksyntä |
CE |
IP-suojausluokka |
IP55 |
Kalvomateriaali |
NBR |
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [barg] |
1 barg |
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [psig] |
13 psig |
LP tulo sallittu käyttövirtaus [gpm] [maks.] |
145 gal/min |
LP tulo sallittu käyttövirtaus [m³/h] [maks.] |
33 m³/h |
LP-lähtöliitännän koko [tuuma] |
2 in |
LP-lähtöpaine [barg] [min] |
1 barg |
LP-lähtöpaine [psig] [min] |
15 psig |
LP-tuloliitännän koko [tuuma] |
2 in |
LP-tuloliitäntä vakio |
Victaulic |
LP-tulopaine [barg] [maks.] |
5 barg |
LP-tulopaine [psig] [maks.] |
72 psig |
LP-tulopaine huippu [barg] |
10 barg |
LP-tulopaine huippu [psig] |
145 psig |
Materiaalin tyyppi |
Duplex Super Duplex |
Moottorin eristysluokka |
B |
Moottorin jännite |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Moottorin navat |
4 |
Moottorin rungon koko |
132S |
Moottorin virta [A] |
11 A |
Moottorin vääntömomentti min. nopeudella [Nm] |
27 N-m |
Moottorin vääntömomentti min. nopeudella [Nmlbf*fl] |
20 lbf∙ft |
Moottorin vääntömomentti nim. nopeudella [Nm] |
36 N-m |
Moottorin vääntömomentti nim. nopeudella [Nmlbf*fl] |
26.5 lbf∙ft |
Moottorin ympäristön lämpötila [°C] [maks.] |
40 °C |
Moottorin ympäristön lämpötila [°F] [maks.] |
104 °F |
Moottoristandardi |
IEC |
Nimellisteho [HP] |
7.5 |
Nimellisteho [kW] |
5.5 kW |
Nopeus [rpm] [Maks.] |
1500 rpm |
Nopeus [rpm] [Min.] |
500 rpm |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
47,1x31,4x21,6 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
1200x800x550 |
Paine-ero HP sisään ulos [barg] [maks.] |
5 barg |
Paine-ero HP sisään ulos [psig] [maks.] |
72 psig |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
No |
Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.] |
36 lbf∙ft |
Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.] |
49 N-m |
Tuotekuvaus |
iSave |
Tuoteryhmä |
Energy Recovery Device |
Tyyppi |
ISAVE 21 PLUS |
Tyyppimerkintä |
iSave 21 Plus |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Out of scope |
Virtaus [gpm] [min.] |
26 gal/min |
Virtaus [m³/h] [Min.] |
6 m³/h |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] |
40 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] |
2 °C |
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] |
104 °F |
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] |
36 °F |
Voiteluvirtaus, kun 60 [m³/h] [maks.] |
0.4 m³/h |
Voiteluvirtaus, kun 871 [m³/h] [maks.] |
1.8 gal/min |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] |
50 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] |
0 °C |
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] |
122 °F |
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] |
32 °F |
Äänenpaine [dB(A)] |
78 dBA |