ISAVE 40

180F7001

Asennusasento: Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 41, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 181, Nimellisteho [HP]: 15.0, Nimellisteho [kW]: 11.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 342 Kilogram
Nettopaino 300 Kilogram
Määrä 669.9 Liter
EAN 5715162673447

 

Alkuperämaa Tanska
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.] 150 N-m
Aloitusmomentti [Nmlbf*fl] [maks.] 110 lbf∙ft
Alustan runko Ruostumaton
Asennusasento Vaakasuuntainen
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave with IEC motor
HP ulosvirtaus [gpm] [maks.] 181 gal/min
HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.] 41 m³/h
HP-tuloliitännän koko [tuuma] 3 in
HP-tuloliitäntä vakio Victaulic
HP-tulopaine [barg] [maks.] 83 barg
HP-tulopaine [barg] [min.] 20 barg
HP-tulopaine [psig] [maks.] 1200 psig
HP-tulopaine [psig] [min.] 290 psig
HP-tulopaine, jaksoittainen [barg] [min.] 3 barg
HP-tulopaine, jaksoittainen [psig] [min.] 44 psig
HP-ulostulon liitäntäkoko [tuuma] 3 in
HP-ulostulon vakioliitäntä Victaulic
HP-ulostulopaine [barg] [maks.] 83 barg
HP-ulostulopaine [psig] [maks.] 1200 psig
Huollettavissa Kyllä
Hyväksyntä CE
IP-suojausluokka IP55
Kalvomateriaali NBR
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [barg] 1 barg
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [psig] 18 psig
LP tulo sallittu käyttövirtaus [gpm] [maks.] 295 gal/min
LP tulo sallittu käyttövirtaus [m³/h] [maks.] 67 m³/h
LP-lähtöliitännän koko [tuuma] 3 in
LP-lähtöpaine [barg] [min] 1 barg
LP-lähtöpaine [psig] [min] 15 psig
LP-tuloliitännän koko [tuuma] 3 in
LP-tuloliitäntä vakio Victaulic
LP-tulopaine [barg] [maks.] 5 barg
LP-tulopaine [psig] [maks.] 72 psig
LP-tulopaine huippu [barg] 10 barg
LP-tulopaine huippu [psig] 145 psig
Materiaalin tyyppi Duplex
Super Duplex
Moottorin eristysluokka B
Moottorin jännite 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Moottorin navat 6
Moottorin rungon koko 160L
Moottorin virta [A] 22 A
Moottorin vääntömomentti min. nopeudella [Nm] 95 N-m
Moottorin vääntömomentti min. nopeudella [Nmlbf*fl] 70 lbf∙ft
Moottorin vääntömomentti nim. nopeudella [Nm] 108 N-m
Moottorin vääntömomentti nim. nopeudella [Nmlbf*fl] 80 lbf∙ft
Moottorin ympäristön lämpötila [°C] [maks.] 40 °C
Moottorin ympäristön lämpötila [°F] [maks.] 104 °F
Moottoristandardi IEC
Nimellisteho [HP] 15
Nimellisteho [kW] 11 kW
Nopeus [rpm] [Maks.] 1200 rpm
Nopeus [rpm] [Min.] 600 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 57,3x20,8x29
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1460x530x740
Paine-ero HP sisään ulos [barg] [maks.] 5 barg
Paine-ero HP sisään ulos [psig] [maks.] 72 psig
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.] 75 lbf∙ft
Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.] 102 N-m
Tuotekuvaus iSave
Tuoteryhmä Energy Recovery Device
Tyhjennysliitännän koko [tuuma] 1/4 in
Tyhjennysliitännän tyyppi BSPP
Tyyppi iSave 40
Tyyppimerkintä ISAVE 40
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vakiotyhjennysliitäntä BSPP
Virtaus [gpm] [min.] 92 gal/min
Virtaus [m³/h] [Min.] 21 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 40 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] 104 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] 36 °F
Voiteluvirtaus, kun 60 [m³/h] [maks.] 0.8 m³/h
Voiteluvirtaus, kun 871 [m³/h] [maks.] 3.5 gal/min
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] 122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] 32 °F
Äänenpaine [dB(A)] 84 dBA

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality