175G5237
MCD202045T6CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 202
45 kW 85A:4-6: 594
Kolmivaiheinen, 200-575 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(B) B-runko
Danfossin VLT® Compact Starter MCD 200 sisältää kaksi
pehmokäynnistinten sarjaa tehoalueella 7,5–110 kW.
Pehmokäynnistinsarja tarjoaa helpon asennuksen DIN-kiskoon
aina 30 kW:n kokoon saakka, kaksi- tai kolmijohtimisen
käynnistyksen/pysäytyksen ohjauksen ja erinomaisen
käynnistyskäytön (4 x Ie kuuden sekunnin ajan).
Raskaan käynnistyksen nimellistehot 4x Ie 20 sekunnin ajan.
Ne ovat yhteensopivia maadoitettujen kolmiokytkentäjärjestelmien kanssa.