MCD202030T6CV3

175G5235

MCD202030T6CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 202
30 kW 60A:4-6: 354
Kolmivaiheinen, 200-575 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(A) A-runko

Mallikoodi: MCD202030T6CV3

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.2 kg
Nettopaino 2.2 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098749

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä MCD VLT® pehmeäkäynnistin
VLT® tuotesarja 202 Soft Starter MCD 202
Tehoalue 030 30 kW 60A:4-6: 354
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 6 200-575 VAC
Ohjausjännitesyöttö CV3 110/240 VAC tai 440 VAC
Runkokoko A (A) A-runko
Tyyppikoodi osa 1 MCD202030T6CV3
Tuoteluettelo NO_VIEW NO VIEW
Mallikoodi01 MCD202030T6CV3
Laskettu bruttopaino (kg) 2.7
Laskettu nettopaino (kg) 2.2
Laitos tilausriviltä B901
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality