MCD201045T4CV1

175G5182

MCD201045T4CV1
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
45 kW 85A:4-6: 594
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 24 VAC/VDC
(B) B-runko

Mallikoodi: MCD201045T4CV1

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.8 kg
Nettopaino 3.8 kg
Volume 0 l
EAN 5702427098220

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä MCD VLT® pehmeäkäynnistin
VLT® tuotesarja 201 Soft Starter MCD 201
Tehoalue 045 45 kW 85A:4-6: 594
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 200-440 VAC
Ohjausjännitesyöttö CV1 24 VAC/VDC
Runkokoko B (B) B-runko
Tyyppikoodi osa 1 MCD201045T4CV1
Tuoteluettelo NO_VIEW NO VIEW
Mallikoodi01 MCD201045T4CV1
Laskettu bruttopaino (kg) 4.6
Laskettu nettopaino (kg) 4
Laitos tilausriviltä B901
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality