MCD201022T4CV1

175G5179

MCD201022T4CV1
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
22 kW 48A:4-6: 354
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 24 VAC/VDC
(A) A-runko

Mallikoodi: MCD201022T4CV1

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.1 kg
Nettopaino 2.1 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098190

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä MCD VLT® pehmeäkäynnistin
VLT® tuotesarja 201 Soft Starter MCD 201
Tehoalue 022 22 kW 48A:4-6: 354
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 200-440 VAC
Ohjausjännitesyöttö CV1 24 VAC/VDC
Runkokoko A (A) A-runko
Tyyppikoodi osa 1 MCD201022T4CV1
Tuoteluettelo NO_VIEW NO VIEW
Mallikoodi01 MCD201022T4CV1
Laskettu bruttopaino (kg) 2.7
Laskettu nettopaino (kg) 2.2
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality