MCD201015T4CV3

175G5166

MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Soft Starter MCD 201
15 kW 34A:4-6: 354
Kolmivaiheinen, 200-440 VAC
Ohjausjännite: 110/240 VAC tai 440 VAC
(A) A-runko

Mallikoodi: MCD201015T4CV3

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.1 kg
Nettopaino 2.1 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098060

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä MCD VLT® pehmeäkäynnistin
VLT® tuotesarja 201 Soft Starter MCD 201
Tehoalue 015 15 kW 34A:4-6: 354
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 200-440 VAC
Ohjausjännitesyöttö CV3 110/240 VAC tai 440 VAC
Runkokoko A (A) A-runko
Tyyppikoodi osa 1 MCD201015T4CV3
Tuoteluettelo NO_VIEW NO VIEW
Mallikoodi01 MCD201015T4CV3
Laskettu bruttopaino (kg) 2.7
Laskettu nettopaino (kg) 2.2
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality