Mittariventtiili, SNV-ST

148B4223

Tuloliitännän tyyppi: NPT, Ulostulon liitäntätyyppi: NPT

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.447 Kilogram
Nettopaino 0.423 Kilogram
Volume 0.689 Liter
EAN 5702428177221

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa SNV-varaosat
Hyväksyntä EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
In scope of WEEE and contain batteries No
Kylmäaineet R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Liitäntämateriaali Teräs
Liitäntästandardi ANSI/ASME B1.20.1
Luokka Art. 4, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 150 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -76 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 52 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 754 psig
Määrä/pakkaustapa 30 kpl
Nesteryhmä 1
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Product Name Description Mittariventtiili
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Runkomateriaali Teräs
Samankaltainen tuote 148B4568
Suunta Kulma
Tarvikkeet Kansi
Tuloaukko sisä-/ulkopuolinen Sisäinen
Tuloliitännän koko [tuuma] 1/4
Tuloliitännän tyyppi NPT
Tuotekuvaus Neula-/sulkuventtiili
Tuoteryhmä Shut-off and regulating valves
Tuotteen lisätarvikkeet SNV-tarvikkeet
Tyyppi SNV-ST
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulo sisä/ulko Sisäinen
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] 1/4
Ulostulon liitäntätyyppi NPT
Venttiiliversio Vakioversio
Virtaussuunta Kaksisuuntavirtaus
Värimaali Cr3 / TLP

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality