Lämmitysmatot, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 0.50 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

140F1740

Sähkönumero: 8174526

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 1.00

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.98 Kg
Nettopaino 0.97 Kg
Volume 12.199 Liter
EAN 5703466247570

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIcomfort 100T 0,5m² 230V 50W
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
UkrTEST
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Johtimen eristys FEP
Kaapelin halkaisija [mm] 4 mm
Kaapelin vastus [Ohm] 1058
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100 %
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Floor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 85 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko [mm²] 1 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 2
Liitoskaapelin pituus [m] 2.3 m
Liitoskaapelin tyyppi DTWB
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 50 W
Maton leveys [m] 0.5 m
Maton pituus [m] 1 m
Maton teho [W/m²] 100 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N] 600 N
Pakkauksen korkeus [mm] 615 mm
Pakkauksen leveys [mm] 145 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 145 mm
Paksuus [mm] 4.5 mm
Palamista hidastava Kyllä
Peittoalue [m²] 0.5 m²
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
UkrTEST
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Takuu [vuosi] 20
Tarvikesarja Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta
Tuotekuvaus DEVIcomfort™ 100T
Tuoteryhmä Heating Mats
Tyyppi DEVIcomfort™ 100T
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Punainen
Ulkovaippa PVC
UNSPSC-KOODI 40101830
UV-suojattu Ei
Vetolujuus [N] 120 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality