Lämmityskaapelit, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 25 m, Syöttöjännite [V] AC: 230

140F1276

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.485 Kilogram
Nettopaino 2.46 Kilogram
Määrä 13.708 Liter
EAN 5703466224120

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Devisafe 20T 505W 230V 25m
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Hyväksyntä CE
EAC
Johtimen eristys XLPE
Kaapeli kelalla Ei
Kaapelin halkaisija [mm] 6.9 mm
Kaapelin pituus [m] 25 m
Kaapelin teho [W/m] 20 W/m
Kaapelin vastus [Ohm] 104
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100%
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 60 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko [mm²] 1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 3
Liitoskaapelin pituus [m] 2.3 m
Liitoskaapelin tyyppi DTCL
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 505 W
Muodonmuutoslujuus [N] >1500 N
Määrämittaan leikattava Ei
Pakkauksen korkeus [mm] 92 mm
Pakkauksen leveys [mm] 386 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 386 mm
Palamista hidastava Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Taivutussäde [mm] [Min.] 50 mm
Takuu [vuosi] 20
Tuoteryhmä Heating Cables
Tuoteversio Ready-made
Tyyppi DEVIsafe™ 20T
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Ulkovaipan väri Musta
Ulkovaippa PVC
UNSPSC-KOODI 26121601
UV-suojattu Kyllä
Vetolujuus [N] >500 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality