Termostaatit, DEVIreg™ 316, Anturin tyyppi: Johto
140F1075
Sähkönumero: 2600210
Lämpötilan asetusalue [°C]: -10 - 50, Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Lämpötilan asetusalue [°C]: -10 - 50, Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ
Bruttopaino | 0.394 Kilogram |
Nettopaino | 0.39 Kilogram |
Määrä | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209240 |
Bruttopaino | 0.394 Kilogram |
Nettopaino | 0.39 Kilogram |
Määrä | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209240 |
2-napainen kytkin | Ei |
Anturin määrityspiste [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Anturin tyyppi | Johto |
Asteikon määritys | -10 +50ºC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description |
DEVIreg 316 -10 |
DIN-asennus | Kyllä |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elementti IP-luokka | 20 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hystereesi (+/-) [Maks.] | 6 |
Hystereesi (+/-) [Min.] | 0.2 |
Hyväksyntä | CE |
Ilmaisintyyppi | LED |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktiivinen kuorma | cos φ= 0.3 max 1A |
Korkeus [mm] | 86 mm |
Kuulapaineen testilämpötila [°C] | 75 °C |
Kytkinrele | 1-napainen |
Käyttökohde |
Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Pipe / tank frost protection Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Leveys [mm] | 36 mm |
Liitinkaapelin koko maks. [mm²] | 2 x 2.5 |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 50 °C |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | -10 °C |
Lämpötilan pudotus taloudessa jaksolla [°C] [Maks.] | 8 °C |
Lämpötilan pudotus taloudessa jaksolla [°C] [Min.] | 0 °C |
Näytön tyyppi | EI NÄYTTÖÄ |
Pakkauksen korkeus [mm] | 85 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 95 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 140 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Resistiivinen kuorma maks. [A] | 16 A |
Saasteluokka | 2 |
Sertifioinnin suorittanut yritys | NEMKO |
Syvyys [mm] | 58 mm |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
Säätelytyyppi | Hystereesi |
Takuu [vuosi] | 2 |
Tuotekuvaus | DEVIreg™ 316 |
Tuoteryhmä | Thermostats |
Tyyppi | DEVIreg™ 316 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KOODI | 41112209 |
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.] | 0.25 W |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Väri | Valkoinen RAL 9010 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 45 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
2-napainen kytkin | Ei |
Anturin määrityspiste [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Anturin tyyppi | Johto |
Asteikon määritys | -10 +50ºC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description |
DEVIreg 316 -10 |
DIN-asennus | Kyllä |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elementti IP-luokka | 20 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hystereesi (+/-) [Maks.] | 6 |
Hystereesi (+/-) [Min.] | 0.2 |
Hyväksyntä | CE |
Ilmaisintyyppi | LED |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktiivinen kuorma | cos φ= 0.3 max 1A |
Korkeus [mm] | 86 mm |
Kuulapaineen testilämpötila [°C] | 75 °C |
Kytkinrele | 1-napainen |
Käyttökohde |
Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Pipe / tank frost protection Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Leveys [mm] | 36 mm |
Liitinkaapelin koko maks. [mm²] | 2 x 2.5 |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 50 °C |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | -10 °C |
Lämpötilan pudotus taloudessa jaksolla [°C] [Maks.] | 8 °C |
Lämpötilan pudotus taloudessa jaksolla [°C] [Min.] | 0 °C |
Näytön tyyppi | EI NÄYTTÖÄ |
Pakkauksen korkeus [mm] | 85 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 95 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 140 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Resistiivinen kuorma maks. [A] | 16 A |
Saasteluokka | 2 |
Sertifioinnin suorittanut yritys | NEMKO |
Syvyys [mm] | 58 mm |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
Säätelytyyppi | Hystereesi |
Takuu [vuosi] | 2 |
Tuotekuvaus | DEVIreg™ 316 |
Tuoteryhmä | Thermostats |
Tyyppi | DEVIreg™ 316 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KOODI | 41112209 |
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.] | 0.25 W |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Väri | Valkoinen RAL 9010 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 45 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |