Lämmitysmatot, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 3.50 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

140F0450

Sähkönumero: 8174007

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 7.00

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.172 Kilogram
Nettopaino 2.15 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466203415

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVImat 150T 525 W 230 V 0,5 x 7 m ja suojaputki
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Johtimen eristys FEP
Kaapelin halkaisija [mm] 3 mm
Kaapelin vastus [Ohm] 100
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100 %
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Floor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 115 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko [mm²] 1 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 2
Liitoskaapelin pituus [m] 4 m
Liitoskaapelin tyyppi DTWB
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 525 W
Maton leveys [m] 0.5 m
Maton pituus [m] 7 m
Maton teho [W/m²] 150 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N] 600 N
Pakkauksen korkeus [mm] 590 mm
Pakkauksen leveys [mm] 220 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 220 mm
Paksuus [mm] 3 mm
Palamista hidastava Kyllä
Peittoalue [m²] 3.5 m²
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Takuu [vuosi] 20
Tarvikesarja Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta
Tuotekuvaus Set DEVImat™ 150T
Tuoteryhmä Heating Mats
Tyyppi DEVImat™ 150T
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Punainen
Ulkovaippa PVDF
UNSPSC-KOODI 40101830
UV-suojattu Ei
Vetolujuus [N] 120 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality