Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

140F0417

Sähkönumero: 8173904

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 4.00

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.361 Kg
Nettopaino 1.348 Kg
Volume 12.199 Liter
EAN 5703466203088

 

Asennuslämpötila [°C] [Min.] -5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVImat 100T, 200 W 230 V 0,5 x 4 m, suojaputki
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Elementti IP-luokka IPX7
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hyväksyntä CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Johtimen eristys FEP
Kaapelin halkaisija [mm] 3 mm
Kaapelin vastus [Ohm] 265
Kaapelisuojus Alumiinifolio 100 %
Kaapelityyppi Kaksoisjohdin
Käyttökohde Floor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 115 °C
Liitoskaapeli Kyllä
Liitoskaapeli, koko [mm²] 1 mm²
Liitoskaapeli, kpl 1
Liitoskaapelin johdin, kpl 2
Liitoskaapelin pituus [m] 4 m
Liitoskaapelin tyyppi DTWB
Lyijytön Kyllä
Lämmitysperiaate Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W] 200 W
Maton leveys [m] 0.5 m
Maton pituus [m] 4 m
Maton teho [W/m²] 100 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N] 600 N
Pakkauksen korkeus [mm] 590 mm
Pakkauksen leveys [mm] 145 mm
Pakkauksen syvyys [mm] 145 mm
Paksuus [mm] 3.5 mm
Palamista hidastava Kyllä
Peittoalue [m²] 2 m²
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sertifioinnin suorittanut yritys Intertek Semko
CE
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Takuu [vuosi] 20
Tarvikesarja Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta
Tuotekuvaus Set DEVImat™ 100T
Tuoteryhmä Heating Mats
Tyyppi DEVImat™ 100T
UK RoHS compliance Yes
Ulkovaipan väri Punainen
Ulkovaippa PVDF
UNSPSC-KOODI 40101830
UV-suojattu Ei
Vetolujuus [N] 120 N
Warranty type 20-year full service warranty

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality