AAF-0073B04-220AE20-000098282

137G3625

AAF 007, 3~, Edistynyt aktiivisuodatin
AAF-0073B04-220AE20+VD06
380-480 V AC, 220 A
IP20/Avoin
Syöttölaite: Ei mitään
Ohjauspaneeli: Ei mitään
Ovien merkkivalot: Ei mitään
Virtamuunnin: 900 ampeeria
moduuli-/moduulipaketti
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: AAF-0073B04-220AE20+VD06

Tuotetiedot

Bruttopaino 81.2 kg
Nettopaino 69.2 kg
Määrä 292.8 l
EAN 5715253296661

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä AAF-007 AAF 007
Tuotetyyppi 3B 3~, Edistynyt aktiivisuodatin
Verkkojännite 04 380-480 V AC
Nimellisvirta -220A 220 A
Suojausluokitus E20 IP20/Avoin
Syöttölaite +AJXX Ei mitään
Ohjauspaneeli +BFXX Ei mitään
Tuoteohjelmiston tunnus +ECXXX Uusin julkaistu versio
Dokumentointikieli +EHXX Monikielinen
Ovien merkkivalot +IIXX Ei mitään
Virtamuunnin +VD06 900 ampeeria
Runko AAF01 moduuli-/moduulipaketti
Tyyppikoodi osa 1 AAF-0073B04-220AE20
Tyyppikoodi osa 2 -000098282
Mallikoodi01 AAF-0073B04-220AE20
Mallikoodi03 +VD06
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Salescode part 1 AAF-0073B04-220AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Laskettu bruttopaino (kg) 81.2
Laskettu nettopaino (kg) 69.2
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality