AAF-0073B04-55A0E20-000098248

137G3613

AAF 007, 3~, Edistynyt aktiivisuodatin
AAF-0073B04-55A0E20+VD01
380-480 V AC, 55 A
IP20/Avoin
Syöttölaite: Ei mitään
Ohjauspaneeli: Ei mitään
Ovien merkkivalot: Ei mitään
Virtamuunnin: 150 ampeeria
moduuli-/moduulipaketti
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: AAF-0073B04-55A0E20+VD01

Tuotetiedot

Bruttopaino 25.2 kg
Nettopaino 18.2 kg
Määrä 134.4 l
EAN 5715253296548

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä AAF-007 AAF 007
Tuotetyyppi 3B 3~, Edistynyt aktiivisuodatin
Verkkojännite 04 380-480 V AC
Nimellisvirta -55A0 55 A
Suojausluokitus E20 IP20/Avoin
Syöttölaite +AJXX Ei mitään
Ohjauspaneeli +BFXX Ei mitään
Tuoteohjelmiston tunnus +ECXXX Uusin julkaistu versio
Dokumentointikieli +EHXX Monikielinen
Ovien merkkivalot +IIXX Ei mitään
Virtamuunnin +VD01 150 ampeeria
Runko AAF01 moduuli-/moduulipaketti
Tyyppikoodi osa 1 AAF-0073B04-55A0E20
Tyyppikoodi osa 2 -000098248
Mallikoodi01 AAF-0073B04-55A0E20
Mallikoodi03 +VD01
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Salescode part 1 AAF-0073B04-55A0E20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Laskettu bruttopaino (kg) 25.2
Laskettu nettopaino (kg) 18.2
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality