FC-103P7K5T4E55H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

136U0761

Taajuusmuuttajat
FC-103P7K5T4E55H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7.5 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1/B
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: A5
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P7K5T4E55H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 14.6 kg
Nettopaino 14.3 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710108987527

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P7K5 7.5 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E55 IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys T Turvapysäytys
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite C Erikoislakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko A5 A5
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P7K5T4E55H1TGC
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 7.5
Korkeus (mm) 420,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 242,0
Syvyys [mm] 200,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 200,0
kVA 11.1
Tehohäviö NO [W] 255
Tehohäviö NO [W] 255
Jatkuva virta (NO) [A] 16
Jaksoittainen virta (NO) [A] 17.6
Jatkuva virta (NO) [A] 14.5
Jaksoittainen virta (NO) [A] 16
Laskettu bruttopaino (kg) 14.6
Laskettu nettopaino (kg) 14.3
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P7K5T4E55H1TGC
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality