FC-103P22KT4E55H2TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

136N4058

Taajuusmuuttajat
FC-103P22KT4E55H2TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A2
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
MCA-101 Profibus DP V1, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: B2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P22KT4E55H2TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 28.3 kg
Nettopaino 28 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710108918989

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P22K 22 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E55 IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys T Turvapysäytys
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio A0 MCA-101 Profibus DP V1
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko B2 B2
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P22KT4E55H2TGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 22
Korkeus (mm) 650,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 242,0
Syvyys [mm] 260,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 260,0
kVA 30.5
Tehohäviö NO [W] 525
Tehohäviö NO [W] 525
Jatkuva virta (NO) [A] 44
Jaksoittainen virta (NO) [A] 48.4
Jatkuva virta (NO) [A] 40
Jaksoittainen virta (NO) [A] 44
Laskettu bruttopaino (kg) 28.9
Laskettu nettopaino (kg) 28.6
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P22KT4E55H2TGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality