7DP-026150-000009512

136L9461

NXP02615-A0T0IWG-A1A3A500C5+FL21
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 261 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: englanti
Runko 05 nestejäähd.
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP02615-A0T0IWG-A1A3A500C5+FL21

Tuotetiedot

Bruttopaino 41 kg
Nettopaino 40 kg
Volume 0 l
EAN 5710108860561

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos W Nestejäähdytys
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0261 261 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 0 IP00
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähkömuunnos I INU, ei latauspiiriä
Korttimuunnokset G- Opt. liitäntä + lakattu piiril
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGNO (+QGNO) Ei läpivientilevyä
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Lisäkorttipaikka C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Lisäkorttipaikka D 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Sovellus +A000 Ei erikoissovellusta
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko CH05 Runko 05 nestejäähd.
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-026150
Tyyppikoodi osa 2 -000009512
Myyntiteksti CH0502615-0T
Mallikoodi01 NXP02615-A0T0IWG-
Mallikoodi02 A1A3A500C5
Mallikoodi03 +FL21
Laskettu nettopaino (kg) 40
Laskettu bruttopaino (kg) 41
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 132
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 110
Mitat LxKxS [mm] 246X553X264
Jatkuva virta (NO) [A] 237
Jatkuva virta (HO) [A] 174
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi osa 1 7DW-026150-117H7B
Varastokoodi 7DP-026150
Tarkista, että valmis OK
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality