FC-103P75KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

136L5995

Taajuusmuuttajat
FC-103P75KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A2
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: C2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P75KT4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 65.3 kg
Nettopaino 65 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710108825294

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P75K 75 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E55 IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys T Turvapysäytys
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko C2 C2
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P75KT4E55H2TGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 75
Korkeus (mm) 770,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 370,0
Syvyys [mm] 335,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 335,0
kVA 102
Tehohäviö NO [W] 1384
Tehohäviö NO [W] 1384
Jatkuva virta (NO) [A] 147
Jaksoittainen virta (NO) [A] 162
Jatkuva virta (NO) [A] 130
Jaksoittainen virta (NO) [A] 143
Laskettu bruttopaino (kg) 61.3
Laskettu nettopaino (kg) 61
Laitos tilausriviltä B901
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P75KT4E55H2TGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality