FC-103P2K2T4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

136H1658

Taajuusmuuttajat
FC-103P2K2T4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A2
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: A5
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P2K2T4E55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 12.6 kg
Nettopaino 12.3 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710108681746

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P2K2 2.2 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E55 IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys T Turvapysäytys
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko A5 A5
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P2K2T4E55H2TGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 2.2
Korkeus (mm) 420,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 242,0
Syvyys [mm] 200,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 200,0
kVA 3.88
Tehohäviö NO [W] 88
Tehohäviö NO [W] 88
Jatkuva virta (NO) [A] 5.6
Jaksoittainen virta (NO) [A] 6.16
Jatkuva virta (NO) [A] 4.8
Jaksoittainen virta (NO) [A] 5.28
Laskettu bruttopaino (kg) 12.9
Laskettu nettopaino (kg) 12.6
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P2K2T4E55H2TGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality