136G1139
OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Vakio, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
31.13, (I2) 1 1/2 tuumaa, Teräs,
Ei CSA/UL, Vaaka (liitin alhaalla), 180V DC,
Kytkentäkotelo
VLT® OneGearDrive on joustava, energiatehokas
taajuusmuuttajajärjestelmä, joka vähentää tyypillisessä elintarvike-,
juoma- ja materiaalinkäsittelylaitoksessa tarvittavien
taajuusmuuttajatyyppien määrää merkittävästi, mikä johtaa huomattavasti
alentuneisiin käyttökustannuksiin ja merkittäviin energiansäästöihin.
Huomautus: Jos tarvitaan vääntövartta, tilaa se lisävarusteena.