OGDSK214K131351L06RXTB1P3S9010H1B180XXXX
136G0070
OGDSK214K131351L06RXTB1P3S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Vakio, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
14.13, 35 mm, Teräs,
Ei CSA/UL, Pysty, moottori ylhäällä, 180V DC,
Kytkentäkotelo
Mallikoodi:
OGDSK214K131351L06RXTB1P3S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive on joustava, energiatehokas
taajuusmuuttajajärjestelmä, joka vähentää tyypillisessä elintarvike-,
juoma- ja materiaalinkäsittelylaitoksessa tarvittavien
taajuusmuuttajatyyppien määrää merkittävästi, mikä johtaa huomattavasti
alentuneisiin käyttökustannuksiin ja merkittäviin energiansäästöihin.
Huomautus: Jos tarvitaan vääntövartta, tilaa se lisävarusteena.