OGDSK205K921352L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX

135N6063

OGDSK205K921352L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Vakio, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
OGD_GEAR_RATIO_05K92, 35 mm, Ruostumaton teräs,
Ei CSA/UL, Pysty, moottori ylhäällä, Ilman jarrua,
Kytkentäkotelo

Mallikoodi: OGDSK205K921352L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX

Tuotetiedot

Bruttopaino 26 kg
Nettopaino 25 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108222581

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
VLT® tuoteryhmä OGD VLT® OneGearDrive
Tuotevariaatio S Vakio
Vaihdetyyppi K Kartiovaihde
Vaihdekoko 2 400 Nm
Välityssuhde 05K92 5.92
Työakseli 1 Reikäakseli kiilauralla
Työakselin halkaisija 35 35 mm
Työakselin materiaali 2 Ruostumaton teräs
Moottorikoko L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX Ilman resolveria
Moottorin liitäntä TB Kytkentäkotelo
Liittimen sijainti 1 Ylhäällä
Asennusasento P3 Pysty, moottori ylhäällä
Pintakäsittely S Vakio
Väri (RAL-koodi) 9010 Vakio valkoinen
Voitelu H1 Elintarvikekelpoinen öljy
Jarru BXXX Ilman jarrua
CSA / UL X Ei CSA/UL
Varaus A X Varaus A
Varaus B X Varaus B
Varaus C X Varaus C
Tyyppikoodi osa 1 OGDSK205K921352L06RXTB1P3
Tyyppikoodi osa 2 S9010H1BXXXXXXX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Mallikoodi01 OGDSK205K921352L06RXTB1P3
Mallikoodi02 S9010H1BXXXXXXX
Laskettu bruttopaino (kg) 26
Laskettu nettopaino (kg) 25
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality