VA20CP-3L-0008-4-CP+BM25-000001888

135N0831

VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB

VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
7,6 AMP, 380–480 VAC
DBIN, Ei ohjauspaneelia
C2 Kauppa- ja teollisuusympär., VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code

Mallikoodi: VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB

Tuotetiedot

Bruttopaino 3 kg
Nettopaino 1.2 kg
Määrä 2.983 dm3
EAN 5710108868932

Vacon 020 Cold Plate

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä VACON VACON
Tuotesarja 0020 Vacon 020
Tulon tyyppi -3L -3L
Virta -0008 8
VIRRAN KUVAUS 7,6 AMP
Verkkojännite -4 380–480 VAC
Segmentti -CP -CP
Alueellinen -R00 Kansainvälinen
Räätälöity +BM25 Vacon0020-tuote
Jarru +DBIN DBIN
Järjestelmän laiteohjelmisto +F0117 Monikäyttöjärj.ohjelmisto
E-paikan lisäkortti +SE00 Ei lisäkortt
Sovellus +A0000 Ei lisäsovellusta
Paneeli +HMNO Ei ohjauspaneelia
Lisälaite A +Q000 Ei lisälaitetta A
Lisälaite B +Q000 Ei lisälaitetta B
Riviliitin +T000 Ei riviliitintä
Taajuus +LS50 50 Hz
Näyttömitat +LSSI Metriset mittayksiköt
Kuljetuspakkaus +GSCB Yksittäinen pakkausmateriaali
EMC-tasot +EMC2 C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
C-tick-hyväksyntä +GACT C-Tick-hyväksyntä
KC-hyväksyntä +GAKC KC-hyväksyntä
Runkokoko MS2 MS02
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 VA20CP-3L-0008-4-CP+BM25
Tyyppikoodi osa 2 -000001888
Mallikoodi01 VACON0020-3L-0008-4-CP
Mallikoodi04 +GSCB
Laskettu nettopaino (kg) 2
Laskettu bruttopaino (kg) 2.3
Mitat LxKxS [mm] 133X164X80
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality