134U2984
Taajuusmuuttajat
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_P4K0, FC_VOLTAGE_280_T4
IP20 / Chassis, FC_RFI_FILTER_280_H1
Brake chopper, No display
Coated PCB, FC_MAINS_OPTION_280_X
Standard w. Modbus
Runko koko: K2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VLT® Midi Drive on juuri sopiva ratkaisu tarkkaan ja tehokkaaseen moottorin ohjaukseen elintarvike- ja juoma-alan laitevalmistajille, materiaalinkäsittelyyn ja jalostusteollisuuteen. Se on tehokas suorituskyvyn ohjaukseen, toiminnan turvallisuuden takaamiseen ja joustavasta kenttäväylän liikenteestä huolehtimiseen. VLT® Midi Drive on suunniteltu yhteensopivaksi VLT® 2800 -taajuusmuuttajan kanssa. Sen ulkomitat, liittimet, kaapelipituudet ja ohjelmistotyökalut mahdollistavat helpon jälkiasennuksen taajuusmuuttajapaneeleihin.
Huomautus: FC 280 ei sisällä LCP-näyttöä tai muistimoduulia. Tilaa VLT 2800:n LCP, muistimoduuli ja asennussovitinlevyt erikseen lisävarusteina.