FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2184

FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Taajuusmuuttajat
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_PK37, FC_VOLTAGE_280_T4
IP20 / Chassis, FC_RFI_FILTER_280_H1
Brake chopper, No display
Coated PCB, FC_MAINS_OPTION_280_X
Standard w. Modbus
Runko koko: K1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.03 kg
Nettopaino 2.6 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107981892

VLT® Midi Drive FC 280

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Product Group FC- VLT® Midi Drive FC-
Series 280 280
Power Size PK37 0.37 kW / 0.50 HP
Voltage T4 Three phase 380-480 VAC
Enclosure E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake & Stop B Brake chopper
Display X No display
Coating C Coated PCB
Mains Option X No mains options
Adaptation A X No Adaption
Adaptation B X No Adaption
Special Version SXXX Latest release
Software Language Pack X Standard language pack
Control Card AX Standard w. Modbus
Frame Size K1 K1
Tyyppikoodi osa 1 FC-280PK37T4E20H1BXC
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Laskettu bruttopaino (kg) 2.8
Laskettu nettopaino (kg) 2.5
Jaksoittainen virta (HO) [A] 1.9
Jaksoittainen virta (HO) [A] 1.9
Jatkuva virta (HO) [A] 1.2
Jatkuva virta (HO) [A] 1.1
Tehohäviö HO [W] 20.9
kVA 0.9
Teho 160 % (HO) [KW] 0.37
Korkeus (mm) 210
Leveys ilman C-optioita [mm] 75
Syvyys [mm] 168
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-280PK37T4E20H1BXC
Mallikoodi02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality