FC-103P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8184

Taajuusmuuttajat
FC-103P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3.0 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A2
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: A2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 4.61 kg
Nettopaino 4.02 kg
Määrä 19.867 l
EAN 5710107484683

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P3K0 3.0 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E20 (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko A2 A2
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P3K0T4E20H2XGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 3
Korkeus (mm) 268,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 90,0
Leveys 2 C-optiolla [mm] 150,0
Syvyys [mm] 205,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 220,0
kVA 4.99
Tehohäviö NO [W] 116
Tehohäviö NO [W] 116
Jatkuva virta (NO) [A] 7.2
Jaksoittainen virta (NO) [A] 7.92
Jatkuva virta (NO) [A] 6.3
Jaksoittainen virta (NO) [A] 6.93
Laskettu bruttopaino (kg) 5.1
Laskettu nettopaino (kg) 4.8
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P3K0T4E20H2XGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality