7DA-046050-000068045

132N0624

NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+ARFIFF05
Vacon Aktiivinen front end -yksikkö
380–500 VAC, 460 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+ARFIFF05

Tuotetiedot

Bruttopaino 101 kg
Nettopaino 100 kg
Volume 0 l
EAN 5715253044149

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXA Aktiivinen front end -yksikkö
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0460 460 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 0 IP00
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähkömuunnos 2 AFE-moduuli, ei LCL
Korttimuunnokset G- Opt. liitäntä + lakattu piiril
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGNO (+QGNO) Ei läpivientilevyä
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Lisäkorttipaikka C B5 (B5)3RO(NO)
Lisäkorttipaikka D 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka E 00 Ei lisäkortt
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL22 L.ohj. k; UK,FR,IT,ES,PT;L-E.
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Sovellus +ARFIFF05 AFE II -sovellus NXA,NXI,NXP
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FI10 Runko 10 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DA-046050
Tyyppikoodi osa 2 -000068045
Myyntiteksti FI1004605-0T
Mallikoodi01 NXA04605-A0T02SG-
Mallikoodi02 A1A2B50000
Mallikoodi04 +ARFIFF05
Laskettu nettopaino (kg) 97
Laskettu bruttopaino (kg) 98
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 309
M. tehon suuri ylikuorma [kW] -
Mitat LxKxS [mm] 239X1030X552
Jatkuva virta (NO) [A] 460
Jatkuva virta (HO) [A] 385
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DA-046050
Tarkista, että valmis OK
Salescode part 2 A1A2B50000
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality