7DB-026150-000067451

132N0327

NXB02615-B0T08SG-0000000000+FL21
Vacon Jarrukatkojayksikkö
380–500 VAC, 261 ampeeria,IP00
Ei paikallisohjauspaneelia
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: Ei lisäkortt
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 09 INU
B Slot: Ei lisäkortt

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXB02615-B0T08SG-0000000000+FL21

Tuotetiedot

Bruttopaino 68 kg
Nettopaino 67 kg
Volume 0 l
EAN 5715253041162

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXB Jarrukatkojayksikkö
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0261 261 ampeeria
Ohjauspaneeli B Ei paikallisohjauspaneelia
Kotelointi 0 IP00
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähkömuunnos 8 BCU-jarrukatkojayksikkö
Korttimuunnokset G- Opt. liitäntä + lakattu piiril
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGNO (+QGNO) Ei läpivientilevyä
Lisäkorttipaikka A 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka B 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka C 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka D 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka E 00 Ei lisäkortt
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Sovellus +ABFIFF01 Jarrukatkojayksikkö NXB
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FI09 Runko 09 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DB-026150
Tyyppikoodi osa 2 -000067451
Myyntiteksti FI0902615-0T
Mallikoodi01 NXB02615-B0T08SG-
Mallikoodi02 0000000000
Mallikoodi03 +FL21
Laskettu nettopaino (kg) 67
Laskettu bruttopaino (kg) 68
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 2X166
M. tehon suuri ylikuorma [kW] -
Mitat LxKxS [mm] 239X1030X372
Jatkuva virta (NO) [A] 2X261
Jatkuva virta (HO) [A] -
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DB-026150
Tarkista, että valmis OK
Salescode part 2 0000000000
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality