70-AB3L09205C12B230BM26-000067063

132L9970

Taajuusmuuttajat
VACON0100-3L-0920-5-ED+SBF4+SCB4+DLFI+CIFD+POCM+CTID+GNUL
VACON 100 Industrial
380–500 VAC, 920 ampeeria, IP21
Graafinen paneeli MK01
C3 Kauppa- ja teollisuusympär.
B Slot: 2 Relek. termistorilla SBF4
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Ei lisäkortt
Fieldbus: Vakioprotok.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Suomenkiel. ohjeet (+DLFI)
2xrunko 10
E Slot: Ei lisäkortt

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: VACON0100-3L-0920-5-ED+SBF4+SCB4+DLFI+CIFD+POCM+CTID+GNUL

Tuotetiedot

Bruttopaino 621.6 kg
Nettopaino 620.6 kg
Volume 0 l

VACON 0100

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Segmentti NONE VACON 100 Industrial
Aluekoodi -R00 R00 Kansainvälinen
Verkkojännite -5 380–500 VAC
Nimellisvirta -0920 920 ampeeria
Asennusoptiot -ED ED kaapitettu taajuusmuuttaja
Kotelointi +IP21 IP21
Ohjauspaneeli +HMGR Graafinen paneeli MK01
EMC-emissiorajan kategoria +EMC3 C3 Kauppa- ja teollisuusympär.
Yhteismuodon suodatin (DM) +P000 Ei optiota (+P000)
DUT-suodatin (DM) +P000 Ei optiota (+P000)
Jarrukatkoja +DBNO Ei dynaam. jarrutuslaitetta
Reaaliaikakello-optio +SRNO Ei akkua reaaliaikakelloon
Määritettävä tehoalue NONE Ei mitään
Teholiitännät +P000 Ei teho-optioita (+P000)
Kaapelin läpivienti +Q000 Ei optiota
Lisälaite B +Q000 Ei optiota Qxxx_B (+Q000)
Lisälaite C +Q000 Ei lisäoptiota Qxxx_C
Kuljetuspakkaus +GSWP Puulaatikko kuljetuspakk.
Meriteollisuuteen sop. rakenne +E000 ei optiota
B-paikan lisäkortti +SBF4 2 Relek. termistorilla SBF4
C-paikan lisäkortti +SCB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D-paikan lisäkortti +SD00 Ei lisäkortt
E-paikan lisäkortti +SE00 Ei lisäkortt
Sisäinen KV-valinta +FBM1 Vakioprotok.,Modbus,N2,BacNet
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet mukana (+DPAP)
Asiakirjan kielivalinta +DLFI Suomenkiel. ohjeet (+DLFI)
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL01 Kielet: UK, DE, FI, SE, IT, FR
Sovellus +A0000 Ei sovellusta
Parametrijoukko +L0000 Ei sovell. parametriasetuksia
Moott. param. oletustaajuus +LS50 50 Hz:n moott. olet.taajuusas.
Näytön mittayksikkö +LSSI Kansainv. SI-mittayksiköt
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
UL-hyväksyntä +GNUL Ei UL-hyväksyntää (+GNUL)
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE Ei mitään
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
KC-hyväksyntä +GAKC KC-hyväksyntä
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Lisätehonsyöttö +C000 ei optiota (+C000)
DC-virtalähde lisälaitteelle +C000 ei optiota (+C000)
AC-pistoke lisälaitteille +C000 ei optiota (+C000)
Tulolaitteet +CIFD (+CIFD) Sulakekytkin
Yhteismuodon suodatin (ED) +POCM Common mode (+POCM)
DU/DT, Sinisuodatin (ED) +P000 ei optiota (+P000)
Liitinoptiot +CTID Laajenn. I/O-liittimet (+CTID)
Ovilaitteet +C000 ei optiota (+C000)
Kaappilämmitin +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin valaistus +C000 ei optiota (+C000)
Moottorilämmittimen ohjaus +C000 ei optiota (+C000)
Hätäpysäytysoptiot +C000 ei optiota (+C000)
Eristevika-anturi +C000 ei optiota (+C000)
Kaapelointi ylhäältä +C000 ei optiota (+C000)
Takakanavan jäähdytys +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin jalusta +CHPL Sokkeli 100 mm
Tyhjä laajennusosa NONE Ei mitään
Vakiokaappiratkaisu NONE Ei mitään
Suunniteltu kaappiratkaisu NONE Ei mitään
Tuoteryhmä VACON VACON
Tuotesarja 0100 Vacon 100 -tuotesarja
Vaihe -3L 3-vaiheinen AC-tulo
Räätälöity +BM26 Vacon 100
Päävirtapiiri +M000 EI OLE
Laiteohjelmisto +F0072 Vacon0100 -ohjelmistopaketti
Enimmäislähtötaajuus NONE Ei mitään
Riviliitin +T000 EI OLE
Bypass control -käyttötila NONE ei mitään_
Ohitustulon tyyppi NONE ei mitään_
Ohitusteholiitännän tyyppi NONE ei mitään_
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä (+GACE)
ATEX-hyväksyntä NONE Ei mitään
Maakohtainen hyväksyntä NONE Ei mitään
Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Kehyskoko MR12 2xrunko 10
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Mallikoodi01 VACON0100-3L-0920-5
Mallikoodi02 -ED+SBF4+SCB4+DLFI+CIFD
Mallikoodi03 +POCM+CTID+GNUL
Laskettu nettopaino (kg) 620.6
Laskettu bruttopaino (kg) 621.6
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 500
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 450
Mitat LxKxS [mm] netto 1206 X 2155 X 639
Mitat LxKxS [mm] brutto 1355 X 2440 X 800
Jatkuva virta (NO) [A] 920
Jatkuva virta (HO) [A] 820
M. tehon HP pieni ylikuorma 800
M. tehon HP suuri ylikuorma 700
Tyyppikoodi osa 1 70-AB3L09205C12B230BM26
Tyyppikoodi osa 2 -000067063
Tarkista, että valmis OK
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Help Counter 15
Help Counter 3
Menetelmä HORIZONTAL
Alaryhmätunniste NONE Normaali asiakastilaus
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality