IC2-30FA1N02-04A2E20F4-000060913

132L6107

iC2-30, Taajuusmuuttaja, ilmajäähd.
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Avoin
C4, No integrated brake chopper
Runko: MA01c
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.405 kg
Nettopaino 0.985 kg
Määrä 0 l
EAN 5714853455577

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Globaali (vakio)
Tuotesarja IC2-30 iC2-30
Tuotetyyppi FA Taajuusmuuttaja, ilmajäähd.
Tuotteen toiminto 1N 1~
Verkkojännite 02 200-240 V AC
Nimellisvirta -04A2 4.2 A
Suojausluokitus E20 IP20/Avoin
EMC-taso F4 C4
Jarrukatkoja +ACXX No integrated brake chopper
Tuotesarja +DAMI iC2-Micro
Räät.tiedost. ohj.pak.tunnus +EAXXXXXX Ei räätälöintiä
Tuoteohjelmiston tunnus +ECXXX Uusin julkaistu versio
Runko MA01C MA01c
Tehoalue K75 0.75 kW/1 HP
Tyyppikoodi osa 1 IC2-30FA1N02-04A2E20F4
Tyyppikoodi osa 2 -000060913
Tuoteluettelo NO_VIEW NO VIEW
Mallikoodi01 IC2-30FA1N02-04A2E20F4
Mallikoodi02 +ACXX
Laskettu nettopaino (kg) 1
Laskettu bruttopaino (kg) 1.2
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-04A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality