7DN-065060-000048837

132H9745

NXN06506-X0T0SSV-0000000000+DNOT
Vacon Tasasuuntaajayksikkö
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 650 ampeeria,IP00
Ei paikallisohj.paneelia (NXN)
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: Ei lisäkortt
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 09 INU
B Slot: Ei lisäkortt

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXN06506-X0T0SSV-0000000000+DNOT

Tuotetiedot

Bruttopaino 224 kg
Nettopaino 191 kg
Volume 0 l
EAN 5714853389926

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXN Tasasuuntaajayksikkö
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 6- 525–690 VAC (640–1 100 VDC)
Virta 0650 650 ampeeria
Ohjauspaneeli X Ei paikallisohj.paneelia (NXN)
Kotelointi 0 IP00
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähkömuunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset V- Suora liit. lakat. korteilla
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGNO (+QGNO) Ei läpivientilevyä
Lisäkorttipaikka A 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka B 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka C 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka D 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka E 00 Ei lisäkortt
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL00 Ei kielipakettia NXN:ssä
Dokumentaatiotaso +DNOT Ei ohjeita
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNN00 Ei järjestelmä-sw NXN:ssä
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Sovellus +A000 Ei erikoissovellusta
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FI09 Runko 09 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DN-065060
Tyyppikoodi osa 2 -000048837
Myyntiteksti FI0906506-0T
Mallikoodi01 NXN06506-X0T0SSV-
Mallikoodi02 0000000000
Mallikoodi05 +DNOT
Laskettu nettopaino (kg) 191
Laskettu bruttopaino (kg) 192
Mitat LxKxS [mm] SEE DRAWING
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DN-065060
Tarkista, että valmis OK
Salescode part 2 0000000000
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality