132H4577
Taajuusmuuttajat
FC-103P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
MCA-101 Profibus DP V1, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: A2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.