132H1032
Taajuusmuuttajat
VACON0100-3L-0046-5+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
VACON 100 Industrial
380–500 VAC, 46 ampeeria, IP21
Graafinen paneeli MK01
C2 Kaupall. ja teoll. ymp.
B Slot: 3 Relekortti SBF3
C Slot: No board
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Saksankiel. ohjeet (+DLDE)
Runko 06
ATEX: II (2) GD
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VACON® 100 -taajuusmuuttajat soveltuvat hyvin energian säästämiseen, prosessin ohjauksen optimointiin ja tuottavuuden parantamiseen. Ne on suunniteltu monikäyttöisiksi, mutta ovat silti helppoja asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää.
Mallit VACON® 100 INDUSTRIAL ja VACON® 100 FLOW ovat saatavana tehoalueella 0,55–800 kW, jännitealueella 208–690 V ja suojausluokissa IP00, IP21/UL Type 1 ja IP54/UL Type 12