70-AB3L01705W08B520BM26-00131337

132H0360

Taajuusmuuttajat
VACON0100-3L-0170-5+SCB2+SEE3+IP54
VACON 100 Industrial
380–500 VAC, 170 ampeeria, IP54
Graafinen paneeli MK01
C2 Kaupall. ja teoll. ymp.
B Slot: 3 Relekortti SBF3
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Fieldbus: Vakioprotok.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Englanninkiel. ohjeet (+DLUK)
Runko 08

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: VACON0100-3L-0170-5+SCB2+SEE3+IP54
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 69.3 kg
Nettopaino 66 kg
Määrä 0 l
EAN 5714853289431

VACON 0100

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Segmentti NONE VACON 100 Industrial
Aluekoodi -R00 R00 Kansainvälinen
Verkkojännite -5 380–500 VAC
Nimellisvirta -0170 170 ampeeria
Asennusoptiot -DM DM-taajuusmuuttajamoduuli
Kotelointi +IP54 IP54
Ohjauspaneeli +HMGR Graafinen paneeli MK01
EMC-emissiorajan kategoria +EMC2 C2 Kaupall. ja teoll. ymp.
Yhteismuodon suodatin (DM) +P000 Ei optiota (+P000)
DUT-suodatin (DM) +P000 Ei optiota (+P000)
Jarrukatkoja +DBNO Ei dynaam. jarrutuslaitetta
Reaaliaikakello-optio +SRNO Ei akkua reaaliaikakelloon
Määritettävä tehoalue NONE Ei mitään
Teholiitännät +P000 Ei teho-optioita (+P000)
Kaapelin läpivienti +QGLM Metrinen läpivientilevy +IP21
Lisälaite B +Q000 Ei optiota Qxxx_B (+Q000)
Lisälaite C +Q000 Ei lisäoptiota Qxxx_C
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
Meriteollisuuteen sop. rakenne +E000 ei optiota
B-paikan lisäkortti +SBF3 3 Relekortti SBF3
C-paikan lisäkortti +SCB2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
D-paikan lisäkortti +SD00 Ei lisäkortt
E-paikan lisäkortti +SEE3 (E3)PROFIBUS DP
Sisäinen KV-valinta +FBM1 Vakioprotok.,Modbus,N2,BacNet
Dokumentaatiotaso +DQCK Pikaopas
Asiakirjan kielivalinta +DLUK Englanninkiel. ohjeet (+DLUK)
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL01 Kielet: UK, DE, FI, SE, IT, FR
Sovellus +A0000 Ei sovellusta
Parametrijoukko +L0000 Ei sovell. parametriasetuksia
Moott. param. oletustaajuus +LS50 50 Hz:n moott. olet.taajuusas.
Näytön mittayksikkö +LSSI Kansainv. SI-mittayksiköt
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä (+GAUL)
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE Ei mitään
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
KC-hyväksyntä +GAKC KC-hyväksyntä
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Lisätehonsyöttö +C000 ei optiota (+C000)
DC-virtalähde lisälaitteelle +C000 ei optiota (+C000)
AC-pistoke lisälaitteille +C000 ei optiota (+C000)
Tulolaitteet NONE ei mitään_
Yhteismuodon suodatin (ED) +P000 ei optiota (+P000)
DU/DT, Sinisuodatin (ED) +P000 ei optiota (+P000)
Liitinoptiot NONE ei mitään_
Ovilaitteet +C000 ei optiota (+C000)
Kaappilämmitin +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin valaistus +C000 ei optiota (+C000)
Moottorilämmittimen ohjaus +C000 ei optiota (+C000)
Hätäpysäytysoptiot +C000 ei optiota (+C000)
Eristevika-anturi +C000 ei optiota (+C000)
Kaapelointi ylhäältä +C000 ei optiota (+C000)
Takakanavan jäähdytys +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin jalusta +C000 ei optiota (+C000)
Tyhjä laajennusosa NONE Ei mitään
Vakiokaappiratkaisu NONE Ei mitään
Suunniteltu kaappiratkaisu NONE Ei mitään
Tuoteryhmä VACON VACON
Tuotesarja 0100 Vacon 100 -tuotesarja
Vaihe -3L 3-vaiheinen AC-tulo
Räätälöity +BM26 Vacon 100
Päävirtapiiri +M000 EI OLE
Laiteohjelmisto +F0072 Vacon0100 -ohjelmistopaketti
Enimmäislähtötaajuus NONE Ei mitään
Riviliitin +T000 EI OLE
Bypass control -käyttötila NONE ei mitään_
Ohitustulon tyyppi NONE ei mitään_
Ohitusteholiitännän tyyppi NONE ei mitään_
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä (+GACE)
ATEX-hyväksyntä NONE Ei mitään
Maakohtainen hyväksyntä NONE Ei mitään
Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Kehyskoko MR08 Runko 08
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Mallikoodi01 VACON0100-3L-0170-5
Mallikoodi02 +SCB2+SEE3+IP54
Laskettu nettopaino (kg) 66
Laskettu bruttopaino (kg) 67
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 90
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 75
Mitat LxKxS [mm] netto 290 X 966 X 343
Mitat LxKxS [mm] brutto 520 X 450 X 1135
Mitat LxKxS [mm] 290X996X343
Jatkuva virta (NO) [A] 170
Jatkuva virta (HO) [A] 140
M. tehon HP pieni ylikuorma 125
M. tehon HP suuri ylikuorma 100
Tyyppikoodi osa 1 70-AB3L01705W08B520BM26
Tyyppikoodi osa 2 -00131337
Varastokoodi osa 1 70-AB3L01705W08B520BM26
Varastokoodi osa 2 -00131337
Tarkista, että valmis OK
Laitos tilausriviltä 2600
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Help Counter 15
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Myyntiteksti MR08-0170-5+IP54+EMC2
Alaryhmätunniste NONE Normaali asiakastilaus
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality