FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9883

Taajuusmuuttajat
FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttaja HVAC Basic Drive FC 101
37 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin lk A1/B rcl
Ilman jarruhakkuria
Ilman näyttöä
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: H6
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 23.5 kg
Nettopaino 23.2 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107089123

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Sarja 101 HVAC Basic Drive FC 101
Tehoalue P37K 37 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointi E20 (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin H3 RFI-suodatin lk A1/B rcl
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
LCP X Ilman näyttöä
Lakattu PCB X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio, ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko H6 H6
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-101P37KT4E20H3XXX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Laskettu nettopaino (kg) 24
Laskettu bruttopaino (kg) 24.3
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-101P37KT4E20H3XXX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality