FC-202P4K0T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3086

Taajuusmuuttajat
FC-202P4K0T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaAQUA Drive FC 202
4.0 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1/B
Jarruhakkuri+Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: A5
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-202P4K0T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 13.16 kg
Nettopaino 12.51 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107065851

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Sarja 202 AQUA Drive FC 202
Tehoalue P4K0 4.0 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointi E55 IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys U Jarruhakkuri+Turvapysäytys
LCP G Graafinen näyttöpaneeli
Lakattu PCB C Erikoislakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio, ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko A5 A5
Tyyppikoodi osa 1 FC-202P4K0T4E55H1UGC
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Teho 150 % (HO) [KW] 4
Teho 110 % (NO) [KW] 4
Korkeus (mm) 420,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 242,0
Syvyys [mm] 200,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 200,0
kVA 6.93
Tehohäviö NO [W] 124
Tehohäviö NO [W] 124
Tehohäviö HO [W] 124
Tehohäviö HO [W] 124
Jatkuva virta (NO) [A] 10
Jaksoittainen virta (NO) [A] 11
Jatkuva virta (NO) [A] 8.2
Jaksoittainen virta (NO) [A] 9.02
Jatkuva virta (HO) [A] 10
Jaksoittainen virta (HO) [A] 15
Jatkuva virta (HO) [A] 8.2
Jaksoittainen virta (HO) [A] 12.3
Laskettu bruttopaino (kg) 13.4
Laskettu nettopaino (kg) 13.1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-202P4K0T4E55H1UGC
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality