FC-202PK75T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8891

Taajuusmuuttajat
FC-202PK75T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaAQUA Drive FC 202
0.75 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: A5
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-202PK75T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 12.95 kg
Nettopaino 12.3 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427378704

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Sarja 202 AQUA Drive FC 202
Tehoalue PK75 0.75 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointi E55 IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
LCP G Graafinen näyttöpaneeli
Lakattu PCB X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio, ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko A5 A5
Tyyppikoodi osa 1 FC-202PK75T4E55H1XGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Teho 150 % (HO) [KW] 0.75
Teho 110 % (NO) [KW] 0.75
Korkeus (mm) 420,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 242,0
Syvyys [mm] 200,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 200,0
kVA 1.66
Tehohäviö NO [W] 46
Tehohäviö NO [W] 46
Tehohäviö HO [W] 46
Tehohäviö HO [W] 46
Jatkuva virta (NO) [A] 2.4
Jaksoittainen virta (NO) [A] 2.64
Jatkuva virta (NO) [A] 2.1
Jaksoittainen virta (NO) [A] 2.31
Jatkuva virta (HO) [A] 2.4
Jaksoittainen virta (HO) [A] 3.6
Jatkuva virta (HO) [A] 2.1
Jaksoittainen virta (HO) [A] 3.15
Laskettu bruttopaino (kg) 12.8
Laskettu nettopaino (kg) 12.5
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-202PK75T4E55H1XGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality