FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8382

Taajuusmuuttajat
FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaAutomationDrive FC 302
75 kW, Kolmivaiheinen
380 - 500 VAC, IP55/T yyppi 12 takalevy
RFI-suodatin luokka A1/B
Jarruhakkuri
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: C2
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 63.08 kg
Nettopaino 61.24 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427371132

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Sarja 302 AutomationDrive FC 302
Tehoalue P75K 75 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 5 380 - 500 VAC
Kotelointi P55 IP55/T yyppi 12 takalevy
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys B Jarruhakkuri
LCP G Graafinen näyttöpaneeli
Lakattu PCB X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio, ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko C2 C2
Tyyppikoodi osa 1 FC-302P75KT5P55H1BGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Teho 150 % (HO) [KW] 75
Teho 110 % (NO) [KW] 90
Korkeus (mm) 780,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 370,0
Syvyys [mm] 332,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 332,0
kVA 102
Tehohäviö NO [W] 1474
Tehohäviö NO [W] 1474
Tehohäviö HO [W] 1232
Tehohäviö HO [W] 1232
Jatkuva virta (NO) [A] 177
Jaksoittainen virta (NO) [A] 195
Jatkuva virta (NO) [A] 160
Jaksoittainen virta (NO) [A] 176
Jatkuva virta (HO) [A] 147
Jaksoittainen virta (HO) [A] 220
Jatkuva virta (HO) [A] 130
Jaksoittainen virta (HO) [A] 195
Laskettu bruttopaino (kg) 63.08
Laskettu nettopaino (kg) 61.24
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-302P75KT5P55H1BGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality