FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX

131B8182

Taajuusmuuttajat
FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaAutomationDrive FC 302
4.0 kW, Kolmivaiheinen
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A2
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: A2
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, MCB-102 Enkooderioptio

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 4.66 kg
Nettopaino 4.14 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427368668

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Sarja 302 AutomationDrive FC 302
Tehoalue P4K0 4.0 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 5 380 - 500 VAC
Kotelointi E20 (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
LCP G Graafinen näyttöpaneeli
Lakattu PCB C Erikoislakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BR MCB-102 Enkooderioptio
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio, ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko A2 A2
Tyyppikoodi osa 1 FC-302P4K0T5E20H2XGC
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBRCXXXXDX
Tuoteluettelo GLBL Globaali (vakio)
Teho 160 % (HO) [KW] 4
Korkeus (mm) 268,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 90,0
Leveys 2 C-optiolla [mm] 150,0
Syvyys [mm] 205,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 220,0
kVA 6.93
Tehohäviö HO [W] 124
Tehohäviö HO [W] 124
Jatkuva virta (HO) [A] 10
Jaksoittainen virta (HO) [A] 16
Jatkuva virta (HO) [A] 8.2
Jaksoittainen virta (HO) [A] 13.1
Laskettu bruttopaino (kg) 4.66
Laskettu nettopaino (kg) 4.14
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-302P4K0T5E20H2XGC
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBRCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality