131B4977
Taajuusmuuttajat
FC-102P22KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaHVAC Drive FC 102
22 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP21 / Tyyppi 1
RFI-suodatin luokka A2
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: B2
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VLT® HVAC Drive on tarkoitettu ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin. Siinä on laaja valikoima tehokkaita vakio- ja lisätoimintoja ja se on kokonaiskustannuksiltaan edullisin taajuusmuuttajaratkaisu.